Publicar produtos
CLASSICS Bucket sink, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap hole, with overflow, PVC edge, black, drain and overflow fitting with chain and plug
LAUFEN

CLASSICS Bucket sink, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap hole, with overflow, PVC edge, black, drain and overflow fitting with chain and plug

Traduzido por Google,
Pia de balde, suspensa, em aço Vitreon, sem furo para torneira, com ladrão, borda em PVC, preta, ralo e ladrão com corrente e tampa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH551CL5-1095
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)365
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks