Publicar produtos
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve

    Traduzido por Google,
    Lavatório suspenso em aço Vitreon, sem bancada para torneira, sem furo para torneira, sem ladrão, com prateleira à direita, inclui kit de fixação e válvula de escoamento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH580FO7-1121
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)1254
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks