Publicar produtos
STEEL19 Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, without overflow, including fixing set, drain valve, bottle trap, bottle trap cover, glass shelf, wall outlet fitting in splashback, with pre-assembled concealed valve
LAUFEN

STEEL19 Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, without overflow, including fixing set, drain valve, bottle trap, bottle trap cover, glass shelf, wall outlet fitting in splashback, with pre-assembled concealed valve

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso em aço Vitreon, com prateleira à direita, sem ladrão, incluindo kit de fixação, válvula de escoamento, sifão, tampa do sifão, prateleira de vidro, saída de água embutida na parede e válvula oculta pré-montada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH580ST2-1121
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)497
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks