Publicar produtos
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Traduzido por Google,
    Lavatório suspenso em aço Vitreon, com prateleira à direita, um furo para torneira, sem ladrão, inclui kit de fixação e válvula de escoamento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH585IN4-1111
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)485
    • Profundidade (mm)317
    Relacionado
    • Material principalEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks