Publicar produtos
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

Traduzido por Google,
Sanitário com ducha higiênica, de chão, acoplado à caixa acoplada, descarga silenciosa, sem aro, inclui assento e tampa com função de lavagem e secagem, assento aquecido, controle remoto, Wi-Fi e aplicativo, desinfecção UV e luz ambiente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH606110
  • Familia de productoCleanet
  • Grupo de produtosCLEANET MEDA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)515
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)680
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)43.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets