Publicar produtos
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

Traduzido por Google,
Versão LITE, vaso sanitário com ducha higiênica, suspenso, sem aro, inclui assento e tampa com função de lavagem, Wi-Fi e aplicativo, desinfecção UV e luz ambiente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH613890
  • Familia de productoCleanet
  • Grupo de produtosCLEANET PRO LITE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)425
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)29.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets