Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/2c42ada8-7a1d-44fa-8a47-2ae3d871daf8
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
PRO X Washbasin 55cm
Disponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
PRO X Washbasin 55cm
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório de 55 cm
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
H810862
Familia de producto
Washbasins
Grupo de produtos
PRO X
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-07-02
Número de edição
1
Altura (mm)
160
Largura (mm)
465
Profundidade (mm)
550
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8108620001041
Certificação do produto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrição técnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8108620001041
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Czech Republic
Peso líquido (Kg)
15.7
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Produtos parecidos
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descarregar
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descarregar