Publicar produtos
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves
    LAUFEN

    PRO X Washbasin 105cm, with side shelves

    Traduzido por Google,
    Lavatório de 105 cm com prateleiras laterais
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH810869
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosPRO X
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)1050
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)28.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks