Publicar produtos
VOLTA Floorstanding Washbasin, round, spiral water flow, incl. flat trap always open
VOLTA Floorstanding Washbasin, round, spiral water flow, incl. flat trap always open
VOLTA Floorstanding Washbasin, round, spiral water flow, incl. flat trap always open
VOLTA Floorstanding Washbasin, round, spiral water flow, incl. flat trap always open
VOLTA Floorstanding Washbasin, round, spiral water flow, incl. flat trap always open
    LAUFEN

    VOLTA Floorstanding Washbasin, round, spiral water flow, incl. flat trap always open

    Traduzido por Google,
    Lavatório de chão, redondo, com fluxo de água em espiral e sifão plano sempre aberto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH811870
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosVOLTA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)41.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks