Publicar produtos
VAL Washbasin bowl with tap bank
LAUFEN

VAL Washbasin bowl with tap bank

Traduzido por Google,
Lavatório com bancada de torneiras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH812280
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)115
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks