Publicar produtos
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    LAUFEN

    VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close

    Traduzido por Google,
    Cuba de lavatório redonda com fluxo de água em espiral e sifão plano com abertura/fechamento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH812870
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosVOLTA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalSaphirKeramik
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)9.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks