Publicar produtos
LAUFEN PRO Washbasin
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH813966
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)95
  • Largura (mm)465
  • Profundidade (mm)1050
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks