Publicar produtos
LUA Washbasin, undersurface ground
LAUFEN

LUA Washbasin, undersurface ground

Traduzido por Google,
Lavatório, chão subterrâneo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH816082
  • Familia de productoLUA
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emBulgaria
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks