Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/6bd0eecd-dfbe-4237-9ca8-6ab500897dc2
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
PRO X Washbasin 60cm, undersurface ground
Disponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
PRO X Washbasin 60cm, undersurface ground
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório de 60 cm, embutido no chão.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
H816863
Familia de producto
Washbasins
Grupo de produtos
PRO X
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-07-02
Número de edição
1
Altura (mm)
160
Largura (mm)
465
Profundidade (mm)
600
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168630001041
Certificação do produto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrição técnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168630001041
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Czech Republic
Peso líquido (Kg)
16.7
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Produtos parecidos
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descarregar
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Descarregar