Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/787a2221-b1e3-46a9-827f-fd0c02f60ee7
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves, undersurface ground
Disponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves, undersurface ground
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório de 105 cm, com prateleiras laterais, para instalação sob a bancada.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
H816869
Familia de producto
Washbasins
Grupo de produtos
PRO X
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-07-02
Número de edição
1
Altura (mm)
160
Largura (mm)
465
Profundidade (mm)
1050
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168690001041
Certificação do produto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrição técnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168690001041
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Czech Republic
Peso líquido (Kg)
30.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Produtos parecidos
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descarregar
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Descarregar