Publicar produtos
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
    LAUFEN

    PRO X Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground

    Traduzido por Google,
    Lavatório de 55 cm, COMPACTO, para instalação sob o piso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH817862
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosPRO X
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks