Publicar produtos
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
    LAUFEN

    MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right

    Traduzido por Google,
    Lavatório, solo subterrâneo, plataforma à direita
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH818111
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosMEDA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks