Publicar produtos
ILBAGNOALESSI  Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve

Traduzido por Google,
Lavatório de bacia com canal de transbordamento, oval, incl. válvula de drenagem cerâmica
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH818976
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks