Publicar produtos
MEDA Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

MEDA Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Traduzido por Google,
Sanita de chão, descarga silenciosa/sem aro, descarga, saída horizontal ou vertical
Especificação
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges H832111 Floorstanding bidet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH823111
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures