Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/3b41c5ba-fc09-44d8-b017-34894961d657
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Disponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Traduzido por Google,
Vista original
Sanita de chão Descarga silenciosa, 'sem aro', monobloco, com descarga, sem aro de descarga, saída horizontal/vertical 70-305
Descarregar
Especificação
Especificação
Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
H824861
Familia de producto
Toilets
Grupo de produtos
PRO X
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-06-30
Número de edição
1
Altura (mm)
430
Largura (mm)
360
Profundidade (mm)
680
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8248610000001
Certificação do produto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrição técnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8248610000001
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Portugal
Peso líquido (Kg)
38
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 Descrição
WC suites
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Número OmniClass
23-31 19 00
Título Omniclass
Toilets
Produtos parecidos
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descarregar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descarregar
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Descarregar