Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Traduzido por Google,
Sanita de chão, monobloco, lavatório, sem aro, saída horizontal ou vertical
Especificação
  • Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH825962
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosLAUFEN PRO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)36.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets