Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical, open back, Vario Outlet, vertical 70- 250, optimized for 4.5/3l flushing
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical, open back, Vario Outlet, vertical 70- 250, optimized for 4.5/3l flushing

Traduzido por Google,
Sanita de chão, acoplada, com descarga, sem aro, saída horizontal ou vertical, traseira aberta, saída Vario, vertical 70-250, otimizada para descarga de 4,5/3 l
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH825964
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosFloorstanding WCs, close-coupled
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário