Publicar produtos
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
    LAUFEN

    PRO X Floorstanding bidet

    Traduzido por Google,
    Bidé de chão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH832861
    • Familia de productoBIDETS
    • Grupo de produtosPRO X
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)25.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets