Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/7f949c87-7575-4bf4-af8d-d6fec45ef96b
Início
Categorias
Sanitários
Mictórios
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Disponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Traduzido por Google,
Vista original
Urinol sifônico 'sem aro', entrada de água interna, sem furos de montagem para tampa
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
H841144
Familia de producto
Urinals
Grupo de produtos
VILA 2.0
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-06-30
Número de edição
1
Altura (mm)
495
Largura (mm)
280
Profundidade (mm)
335
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8411440000001
Certificação do produto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrição técnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8411440000001
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Czech Republic
Peso líquido (Kg)
11.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Mictórios
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 Descrição
Wall-hung urinals
Código CSI MasterFormat 2014
22 42 13.16
Título CSI MasterFormat 2014
Commercial Urinals
Número OmniClass
23-31 21 00
Título Omniclass
Urinals
Produtos parecidos
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descarregar
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descarregar