Publicar produtos
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth

    Traduzido por Google,
    Urinol sifônico sem aro, com entrada de água interna, furos para fixação da tampa, sistema de controle eletrônico, alimentado por bateria (6V) e com Bluetooth integrado.
    Especificação
    • Compatible with:H894143
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH841145
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de produtosVILA 2.0
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)495
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)335
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals