Publicar produtos
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth

    Traduzido por Google,
    Urinol sifônico sem aro, com entrada de água interna, sem furos para tampa, com sistema de controle eletrônico, alimentado por bateria (6V) e com Bluetooth integrado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH841146
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de produtosVILA 2.0
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)495
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)335
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit