Publicar produtos
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso, com descarga lateral, entrada de água interna, saída de água interna horizontal, com grelha para pia
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH851049
  • Familia de productoSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • Grupo de produtosBERNINA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)425
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)18.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks