Publicar produtos
SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)
LAUFEN

SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)

Traduzido por Google,
Assento sanitário com ducha higiênica, conexão lateral para água e eletricidade, removível, com sistema de rebaixamento, inclui controle remoto com roda giratória (plugue eletrônico suíço).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH891892
  • Familia de productoShower toilet seats
  • Grupo de produtosCLEANET SIT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)7.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower seats
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniclassShower Seats