Publicar produtos
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Traduzido por Google,
Placa de descarga INEO HORIZON, Dual Flush
Especificação
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH900111
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)213
  • Profundidade (mm)6
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCAcionador
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniclassValve Actuators