Publicar produtos
Laurin, Bidet faucet, Eco+, projection 105 mm, w. pop-up waste
LAUFEN

Laurin, Bidet faucet, Eco+, projection 105 mm, w. pop-up waste

Traduzido por Google,
Misturadora para bidé, Eco+, projeção 105 mm, com dreno pop-up
Especificação
  • Eco+, projection 105 mm, w. pop-up waste
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF500710100000
  • Familia de productoLaurin
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets