Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/238665c5-bc19-489b-ac1b-725ba5524103
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Citypro, Kitchen faucet
Indisponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Citypro, Kitchen faucet
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora para lava-loiça, saliência 225 mm, bica giratória
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HF500930100000
Familia de producto
Citypro
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-03-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF500930100000
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
2.02
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Disponibilidade da região
Europa
Liechtenstein
Switzerland
Produtos parecidos
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descarregar
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descarregar