Publicar produtos
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
LAUFEN

Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter

Traduzido por Google,
Base de duche termostática, distância de montagem 153 mm, chuveiro de efeito chuva Ø 250 mm, chuveiro de mão Stella 100, 1 mangueira flexível e desviador
Especificação
  • Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF501957100000
  • Familia de productoCitypro S
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)5.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa
Liechtenstein
Switzerland