Publicar produtos
HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
LAUFEN

HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look

Traduzido por Google,
Cotovelo na parede com cotovelo de ligação à parede, saliência 42 mm, com disjuntor de vácuo, full metal, PVD inox look
Especificação
  • Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF504778423000
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.53
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers