Publicar produtos
Quadriga, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, pop-up waste, stainless steel
LAUFEN

Quadriga, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, pop-up waste, stainless steel

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório, projeção 140 mm, bica fixa, com dreno pop-up, aço inoxidável
Especificação
  • Projection 140 mm, fixed spout, pop-up waste, stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF901103441000
  • Familia de productoQuadriga
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets