Publicar produtos
Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
LAUFEN

Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look

Traduzido por Google,
Cotovelo na parede, projeção 40 mm, com quebra vácuo, PVD inox look
Especificação
  • Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF901159441000
  • Familia de productoQuadriga
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers