Publicar produtos
Quadriga, Wall connection elbow, projection 44 mm, PVD inox look
LAUFEN

Quadriga, Wall connection elbow, projection 44 mm, PVD inox look

Traduzido por Google,
Cotovelo de conexão à parede, projeção 44 mm, aparência PVD inox
Especificação
  • Wall connection elbow, projection 44 mm, PVD inox look
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF901168441000
  • Familia de productoQuadriga
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers