Publicar produtos
Quadriga, Wall-mounted spout, Projection 190 mm, stainless steel
LAUFEN

Quadriga, Wall-mounted spout, Projection 190 mm, stainless steel

Traduzido por Google,
Bico de parede para banho, projeção 190 mm, aço inoxidável
Especificação
  • Projection 190 mm, stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF901171441000
  • Familia de productoQuadriga
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin spouts
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets