Publicar produtos
Quadriga, Concealed bath faucet, Thermostatic set for Simibox with 2 outlets, PVD inox look
LAUFEN

Quadriga, Concealed bath faucet, Thermostatic set for Simibox with 2 outlets, PVD inox look

Traduzido por Google,
Conjunto para misturador de banho termostático oculto de 2 manípulos, para Simibox Standard e Simibox Light
Especificação
  • Thermostatic set for Simibox with 2 outlets, PVD inox look
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF901177423000
  • Familia de productoQuadriga
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets