Publicar produtos
Therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets, w. integrated vacuum breaker
LAUFEN

Therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets, w. integrated vacuum breaker

Traduzido por Google,
duplo, conjunto para misturador de banho termostático embutido de 2 manípulos, para Simibox Standard e Simibox Light, com disjuntor de vácuo integrado
Especificação
  • twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets, w. integrated vacuum breaker
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF905485100000
  • Familia de productoTherm
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets