Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/8f5c9650-6157-4219-bab0-3d4198a014e3
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Twin, Shower mixer 1-Point, w. accessories
Indisponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Twin, Shower mixer 1-Point, w. accessories
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador de chuveiro para Simibox 1-Point, com acessórios
Descarregar
Especificação
Especificação
Shower mixer 1-Point, w. accessories
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HF980355100000
Familia de producto
Twin
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-03-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980355100000
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição
Showers
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Disponibilidade da região
Europa
Liechtenstein
Switzerland
Produtos parecidos
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descarregar
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Descarregar