Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/cc3a75d9-2199-4e4d-b478-360521613b29
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Twin, Basin faucet with projection 175 mm
Indisponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Twin, Basin faucet with projection 175 mm
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora de lavatório, projeção 175 mm, bico giratório, com dreno pop-up
Descarregar
Especificação
Especificação
Basin faucet
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HF988722100001
Familia de producto
Twin
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-03-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF988722100001
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
2.52
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Disponibilidade da região
Europa
Liechtenstein
Switzerland
Produtos parecidos
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descarregar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descarregar
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descarregar