Publicar produtos
LANI Vanity unit, 1 door, left hinged, matching vanity washbasin H815081
LAUFEN

LANI Vanity unit, 1 door, left hinged, matching vanity washbasin H815081

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 1 porta, dobradiça esquerda, lavatório correspondente H815081
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH403501
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)515
  • Largura (mm)435
  • Profundidade (mm)340
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework