Publicar produtos
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810084
LAUFEN

LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810084

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 2 gavetas, combina com lavatório H810084
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH403542
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)515
  • Largura (mm)635
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework