Publicar produtos
LANI Drawer element 600, 2 drawers, without cut-out, 12 mm top
LAUFEN

LANI Drawer element 600, 2 drawers, without cut-out, 12 mm top

Traduzido por Google,
Elemento gaveta 600, 2 gavetas, sem recorte, topo 12 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH404300
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)525
  • Largura (mm)585
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia