Publicar produtos
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817111 / H818111

    Traduzido por Google,
    Móvel de lavatório 600, 2 gavetas, combina com a cuba H817111 / H818111
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH421732
    • Familia de productoBase units and countertops
    • Grupo de produtosMEDA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)515
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)585
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets