Publicar produtos
LAUFEN PRO Corner small washbasin
LAUFEN

LAUFEN PRO Corner small washbasin

Traduzido por Google,
lavatório de canto pequeno
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH816612
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de produtosLAUFEN PRO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks