Publicar produtos
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Traduzido por Google,
Sanita de chão, descarga silenciosa/sem aro, descarga, saída horizontal ou vertical
Especificação
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH823332
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosKARTELL• LAUFEN
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)370
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets