Publicar produtos
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Traduzido por Google,
Sanitário de chão sem aro, acoplado, com descarga direta, sem borda de aro, saída vertical.
Especificação
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH825087
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosLUA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)405
  • Largura (mm)358
  • Profundidade (mm)635
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets