Publicar produtos
LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth

Traduzido por Google,
Urinol sifônico 'sem aro', entrada de água interna, com controle eletrônico, rede elétrica (230V) incl. Bluetooth
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH841192
  • Familia de productoLEMA
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals