Publicar produtos
LEMA Siphonic urinal 'rimless'
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless'

Traduzido por Google,
Urinol sifônico 'sem aro', entrada de água interna
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH841193
  • Familia de productoLEMA
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals